- Referencia:
- TS 8614.040
- Descripción producto
- Para el montaje interior universal también en combinación con el chasis de sistema y estribos de montaje. Los circuitos defectuosos pueden cambiarse de forma sencilla y rápida. Niveles de montaje adicionales.
- Material
- Chapa de acero, 2,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Las placas de montaje parciales se fijan de forma directa mediante los accesorios de fijación a los perfiles verticales del armario. En esta posición de montaje (tanto en la anchura como en la prof.) forman un nivel con el chasis de sistema TS 17 x 73 mm y los estribos de montaje TS para el nivel de montaje interior.
- Dimensiones
- Anchura: 900 mm
Altura: 300 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 400 mm
= 1.000 mm
Profundidad: = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,4 kg
- Peso bruto
- 6,7 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177212251
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
-
TS PLACA MONTAJE PARCIAL P/1000x400