Placas de montaje parciales para TS, VX SE

Artículo No.: TS 8614050

Para equipamiento interior universal y niveles adicionales de montaje.

Artículo No.:
TS 8614050
Descripción producto
Para el montaje interior universal también en combinación con el chasis de sistema y estribos de montaje. Los circuitos defectuosos pueden cambiarse de forma sencilla y rápida. Niveles de montaje adicionales.
Material
Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Las placas de montaje parciales se fijan de forma directa mediante los accesorios de fijación a los perfiles verticales del armario. En esta posición de montaje (tanto en la anchura como en la prof.) forman un nivel con el chasis de sistema TS 17 x 73 mm y los estribos de montaje TS para el nivel de montaje interior.
Dimensiones
Anchura: 900 mm
Altura: 400 mm
Adecuado para tipo de armario
TS
VX SE
Adecuado para
Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,365 kg
Peso bruto
8,805 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177212268
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
TS PLACA MONTAJE PARCIAL P/1000x500
Documentos
Instrucciones