Placa de montaje para armarios básicos CS New

Artículo No.: CS 9765096

Para el equipamiento de niveles de montaje, con trama de 25 mm, profundidad regulable

Artículo No.:
CS 9765096
Descripción producto
Para el montaje de niveles de montaje. Las placas de montaje pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm.
Material
Aluminio, 3 mm
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
En armarios con una anchura de 1200 mm es posible realizar un montaje parcial con una o dos placas de montaje de 600 mm de ancho.
Dimensiones
Anchura: 699 mm
Altura: 1.496 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Armarios básicos CS
Anchura: = 800 mm
Altura: = 1.600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11,5 kg
Peso bruto
13 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177216884
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216