- Artículo No.:
- TS 4593000
- Descripción producto
- Para la fijación adicional y la reducción de posibles oscilaciones de la placa de montaje. Selección según posición, tipo de montaje y armario.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- continua
- en posición avanzada en retícula de 25 mm
- Observación
- Introducir desde abajo o arriba, o bien lateralmente entre el estribo y la placa y asegurar con tornillos.
- Adicionalmente se precisa: Perfiles de montaje, chasis de sistema, guías de montaje o chasis de montaje
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
SE
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 1,28 kg
- Peso bruto
- 1,397 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
TS SOPORTE CENTRAL PLACA MONTAJE PS FIJACION CENTRAL PARA PLACA DE MONTAJE DE PS/ES