Fijación para placas de montaje para TS, VX SE

Artículo No.: TS 8800090

Para la absorción adicional y la reducción de posibles oscilaciones de la placa de montaje. Selección según posición, tipo de montaje y armario.

Artículo No.:
TS 8800090
Descripción producto
Para la fijación adicional y la reducción de posibles oscilaciones de la placa de montaje. Selección según posición, tipo de montaje y armario.
Ventajas
Sin reducir la superficie de montaje. A elección puede utilizarse como conexión roscada.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Lateral
atrás, enrasada con el bastidor del armario
en posición avanzada en retícula de 25 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
SE
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,42 kg
Peso bruto
0,55 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177232716
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS FIJACION LATERAL PLACA MONTAJE - 10P.
Documentos
Info sheet