Fijación para placas de montaje para TS, VX SE

Referencia: TS 8800.630

Para la absorción adicional y la reducción de posibles oscilaciones de la placa de montaje. Selección según posición, tipo de montaje y armario.

Referencia:
TS 8800.630
Descripción producto
Para la fijación adicional y la reducción de posibles oscilaciones de la placa de montaje. Selección según posición, tipo de montaje y armario.
Ventajas
No se reduce la superficie de montaje, pero el montaje debe realizarse por la parte posterior del armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Lateral, a media altura en combinación con la placa de montaje intermedia al utilizar con TS
en la penúltima posición
en posición avanzada (estado en la entrega)
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
SE
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
1,51 kg
Peso bruto
1,736 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177319158
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS FIJACCION PLACA MONTAJE
Documentos
Instrucciones