Guías deslizantes para placa de montaje TS

Artículo No.: TS 8802220

Para la inserción lateral de las placas de montaje.

Artículo No.:
TS 8802220
Descripción producto
Para la inserción lateral de las placas de montaje.
Aplicación
En la profundidad de armario de 400 mm se permite una profundidad de montaje de 105 - 330 mm
En la profundidad de armario de 500 mm se permite una profundidad de montaje de 105 - 430 mm
En la profundidad de armario de 600 mm se permite una profundidad de montaje de 105 - 530 mm
En la profundidad de armario de 800 mm se permite una profundidad de montaje de 105 - 730 mm
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Montaje de las guías deslizantes directamente al armazón del armario, ajustables en profundidad en retícula de 25 mm
Fijación de la placa de montaje a las guías deslizantes mediante tuercas enjauladas y tornillos
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,687 kg
Peso bruto
5,986 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177494954
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS CARRILES DESLIZANTES 1200 MONTAJE LATERAL
Documentos
Instrucciones