Guías transversales para placas de montaje para VX, TS, VX SE

Artículo No.: VX 4333160

Refuerzo transversal adicional para la amortiguación de vibraciones y/o estabilidad posterior a la instalación de placas de montaje anchas. Pueden utilizarse como soporte de fijación adicional para componentes de elevado peso.

Artículo No.:
VX 4333160
Descripción producto
Refuerzo transversal adicional para la amortiguación de vibraciones y/o estabilidad posterior a la instalación de placas de montaje anchas. Pueden utilizarse como soporte de fijación adicional para elementos de construcción de elevado peso.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
2 perfiles
4 piezas de apriete
4 espárragos M10 x 16 mm
Observación referente a la referencia
Otras anchuras, bajo demanda.
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 1.600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
6,536 kg
Peso bruto
6,881 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
26,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177099128
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Guía transversal VX para placas de montaje para TS, SE, para An.: 1600 mm