- Artículo No.:
- TS 8612200
- Descripción producto
- Adecuado para: el montaje detrás del módulo para montajes, pequeño, del armario PC, el montaje al perfil vertical del armario TS, el montaje en CM y TP a la guía para montaje interior. Retícula de 25 mm integrada para el alojamiento de: Placa de montaje, pequeña, chasis de montaje PS mediante soporte combinado PS como segundo nivel de montaje cuando, a causa de la placa de montaje intermedia y el canal para cables vertical no permita el montaje de chasis u otros circuitos en la profundidad.
- Material
- Chapa de acero, 2,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Capacidad de carga (estática)
- 15 kg
- Unidad de embalaje
- 1 juego
- Peso neto
- 0,85 kg
- Peso bruto
- 0,926 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177370593
- ECLASS 8.0
- 27189261