- Referencia:
- VX 8617.401
- Descripción producto
- Para la inserción lateral de la placa de montaje. El montaje se realiza en la posición de montaje avanzada.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,8 kg
- Peso bruto
- 3,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177921122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Carril deslizante VX para placa de montaje, para An.: 800 mm