- Artículo No.:
- VX 8617360
- Descripción producto
- La distancia mínima entre las placas de montaje permite un montaje máximo de componentes en ambas placas de montaje.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada, cromatada
- Observación para el montaje
- Adicionalmente se precisa una segunda placa de montaje adecuada a las dimensiones del armario, ver lista de recambios online de Rittal.
- En armarios con dorsal puede sustituirse el dorsal por la puerta transparente o la puerta con cierre y adyacente para facilitar el acceso a la placa de montaje posterior.
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,542 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Juego de montaje VX para placas de montaje dorsal contra dorsal