- Artículo No.:
- VX 8617353
- Descripción producto
- Para la fijación adicional y la reducción de posibles oscilaciones de la placa de montaje. El pasador de bloqueo se fija lateralmente en la placa de montaje antes de posicionarla. Tras el posicionamiento de la placa alineada con el bastidor es posible fijar el ángulo de fijación al perfil del armario. De esta forma no se reduce la superficie de la placa de montaje y es posible montar la fijación sin desmontar el dorsal.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Posición de montaje placa de montaje = alineada con el bastidor del armario / posición ∓ -0mm
- 2 pza(s). por armario/placa de montaje, lateral a media altura de la placa de montaje
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,675 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX Soporte de placas de montaje parciales: 1000 mm, 5 P.