- Artículo No.:
- SZ 8617751
- Descripción producto
- Para crear un equipamiento interior compatible entre el VX SE y el VX25. Para montajes personalizados es posible adaptar la longitud de la guía de adaptación VX.
- Unidad de envase
- Guía de adaptación
Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario del VX SE (en toda la altura o en zonas parciales)
- Al perfil horizontal del techo del VX SE, en la anchura
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX SE
Altura: = 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 4,4 kg
- Peso bruto
- 5,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,89
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177958654
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ Guía de adaptación para compatibilidad VX, para Al: 2000 mm