Carril para montaje interior

Artículo No.: SZ 6730700

Para montaje a los espárragos disponibles. Con troquel del sistema en tres lados.

Artículo No.:
SZ 6730700
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
500 mm
Observación para el montaje
Para el equipamiento de partes superiores y centrales de pupitres de 1200 mm de ancho, así como de cubiertas CX se necesitan 2 guías para equipamiento interior CX de 600 mm de longitud respectivamente.
Observación
Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Adecuado para
Tipo de armario: Sistema de pupitres CX
Anchura: = 600 mm
Altura: = 675 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,695 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177983571
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ Carril para montaje interior, para CX, para An.Al.: 600 mm
Documentos
Instrucciones