Carril para montaje interior

Artículo No.: SZ 6730710

Para montaje a los espárragos disponibles. Con troquel del sistema en tres lados.

Artículo No.:
SZ 6730710
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
700 mm
Observación para el montaje
Para el equipamiento de partes superiores y centrales de pupitres de 1600 mm de ancho, así como de cubiertas CX se necesitan 2 guías para equipamiento interior CX de 800 mm de longitud respectivamente.
Observación
Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Adecuado para
Tipo de armario: Pupitre compacto CX
Parte central de pupitre CX
Parte inferior de pupitre CX
Anchura: = 800 mm
Altura: = 970 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
2 kg
Peso bruto
2,315 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177983564
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ Carril para montaje interior, para CX, para An.Al.: 800 mm
Documentos
Instrucciones