Carril para montaje interior

Artículo No.: SZ 6730720

Para montaje a los espárragos disponibles. Con troquel del sistema en tres lados.

Artículo No.:
SZ 6730720
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
900 mm
Observación
Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Adecuado para
Tipo de armario: Pupitre compacto CX
Anchura: = 1.000 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
2,76 kg
Peso bruto
2,993 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177983557
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ Carril para montaje interior, para CX, para An.Al.: 1000 mm
Documentos
Instrucciones