- Artículo No.:
- AE 2383300
- Descripción producto
- Para montaje en el armario, sin mecanización mecánica. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, del suelo y del techo. Variable con 2 filas de taladros, creando superficie de montaje adicional para por ej.: Chasis del sistema TS, iluminación de armarios, interruptor de puerta, retentor de puerta, soporte para cables
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Observación
- Otras posibilidades de montaje: Pletinas de montaje, para colgar, TS 8612.400
- Pletinas de montaje, para atornillar, grandes, TS 8612.410
- Pletinas de montaje, para atornillar, pequeñas, PS 4532.000
- Ángulo de montaje, PS 4597.000
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
Profundidad: = 300 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,92 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177687431
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
AE guía para montaje interior para pr 300 mm