- Artículo No.:
- SZ 5001050
- Descripción producto
- Para montaje a los espárragos disponibles. Con troquel del sistema en tres lados.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 510 mm
- Posibilidades de montaje
- Rogamos tenga en cuenta las diferentes opciones de montaje en los sistemas de armarios TP y el armario compacto HD. La encontrará en las instrucciones de montaje correspondientes.
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armario compacto HD
TP
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,44 kg
- Peso bruto
- 1,639 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177479586
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Carril SZ para montaje interior para TP, HD, L: 510 mm