Carril para montaje interior para pupitre TP, armario compacto HD

Artículo No.: SZ 5001054

Para montaje a los espárragos disponibles. Con perforación del sistema en tres lados.

Artículo No.:
SZ 5001054
Descripción producto
Para montaje a los espárragos disponibles. Con troquel del sistema en tres lados.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
1.310 mm
Posibilidades de montaje
Rogamos tenga en cuenta las diferentes opciones de montaje en los sistemas de armarios TP y el armario compacto HD. La encontrará en las instrucciones de montaje correspondientes.
Adecuado para
Tipo de armario: TP
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
4,032 kg
Peso bruto
4,231 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177479623
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Carril SZ para montaje interior para TP, HD, L: 1310 mm