- Artículo No.:
- TS 8612070
- Ejecución
- Para montaje a puertas
- Descripción producto
- Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Longitud
- 690 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 800 mm
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS, VX SE: al nivel de montaje interior, desplazado en altura de forma continua
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
- En TP mediante guías para montaje interior: en anchura, para nivel de montaje interior
- Como juego de montaje para bandejas para equipos en TS, VX SE, simplemente colgar y asegurar
- Observación para el montaje
- En montajes en TP se precisa el carril para montaje interior
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX SE
TP
PC
IW
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 2,96 kg
- Peso bruto
- 3,158 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177690318
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
TS PUNCHED SECTIONS