Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-10-2021
Chasis de sistema 17 x 73 mm, variable en profundidad para marco de montaje para TS, TE, TX CableNet
Artículo No.: DK 7000678
Para la configuración de un interior flexible o bien para alojar otros componentes de montaje. Los chasis de sistema pueden fijarse en la profundidad del rack entre dos marcos de montaje.
- Artículo No.:
- DK 7000678
- Descripción producto
- Los chasis de sistema pueden fijarse entre dos marcos de montaje con una distancia del nivel de 19" de 650-820 mm. Una fijación atornillada adicional asegura la unidad.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Adecuado para
- para TS, TE, TX CableNet
- Longitud
- 530: 700 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,64 kg
- Peso bruto
- 1,84 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- DK Chasis de sistema, para TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, longitud: 530 - 700 mm