Chasis de sistema TS 23 x 73 mm

Artículo No.: TS 8612500

La alternativa al chasis de sistema TS 17 x 73 mm, con perforación para tuercas enjauladas/de enclavamiento en lugar de los agujeros oblongos superiores e inferiores. Colgar y asegurar.

Artículo No.:
TS 8612500
Descripción producto
La alternativa al chasis de sistema TS 17 x 73 mm, con troquel para tuercas enjauladas/de enclavamiento en lugar de las ranuras superiores e inferiores. Colgar y asegurar.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS o VX SE
Adecuado para
Tipo de armario: el nivel de montaje interior
Adecuado para ancho/profundidad: 1.000 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
4,264 kg
Peso bruto
4,463 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177331051
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS CHASIS INTERIOR 23x73, 1000mm, 4uds.
Fichas técnicas
Técnica en detalle