- Artículo No.:
- TS 8612650
- Ejecución
- para el nivel de montaje interior
- Descripción producto
- Montado directamente a las superficies interiores (por ej. el techo) soporta componentes pesados. Montado en la parte lateral o posterior permite el atornillamiento del armario con la maquinaria. El perfil doble con 11 filas de taladros ofrece muchas posibilidades adicionales para el montaje interior.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Al perfil de armario TS, VX SE vertical y horizontal
- Adecuado para
- Tipo de armario: el nivel de montaje interior
Adecuado para ancho/profundidad: 500 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,6 kg
- Peso bruto
- 2,611 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177267053
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
TS CARRIL DE MONTAJE 45x88, 500mm, 2 uds