Chasis de montaje TS 45 x 88 mm

Artículo No.: TS 8612680

Montado directamente a las superficies interiores (por ej. el techo) soporta componentes pesados. Montado en la parte lateral o posterior permite el atornillamiento del armario con la maquinaria.

Artículo No.:
TS 8612680
Ejecución
para el nivel de montaje interior
Descripción producto
Montado directamente a las superficies interiores (por ej. el techo) soporta componentes pesados. Montado en la parte lateral o posterior permite el atornillamiento del armario con la maquinaria. El perfil doble con 11 filas de taladros ofrece muchas posibilidades adicionales para el montaje interior.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Al perfil de armario TS, VX SE vertical y horizontal
Adecuado para
Tipo de armario: el nivel de montaje interior
Adecuado para ancho/profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,638 kg
Peso bruto
3,837 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177267077
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS CARRIL DE MONTAJE 45x88, 800mm, 2 uds
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle