- Artículo No.:
- TS 4599000
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Datos técnicos
- Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 890 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 1.000 mm
- Opciones de montaje VX
- En ancho de puerta 1000 mm
- Opciones de montaje AX
- En altura de armario 1000 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En armarios de 1000 mm de altura
- Opciones de montaje TS
- En ancho de puerta 1000 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
AX
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 9,3 kg
- Peso bruto
- 9,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,87 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177103825
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
TS Perfil de montaje, para TS, VX SE, TP, para ancho de puerta: 1000 mm, long.: 890 mm