Carriles de montaje 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Artículo No.: SZ 4174000

Para montaje a los perfiles del armario horizontales y verticales mediante elementos de fijación adicionales.

Artículo No.:
SZ 4174000
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Longitud
1.095 mm
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario: directamente mediante soportes combinados TS, mediante guía de adaptación para compatibilidad PS en combinación con ángulo soporte, soportes de fijación o soportes combinados PS.
Al perfil horizontal del armario: directamente mediante ángulos soporte, soportes de fijación o soportes combinados PS
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
4,002 kg
Peso bruto
4,202 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177093201
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
PS CARRIL DE MONTAJE 23x23, 1095MM, 6P.
Explicaciones
PCF-declaration
Fichas técnicas
Técnica en detalle