- Artículo No.:
- SZ 4393000
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Longitud
- 1.295 mm
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario: directamente mediante soportes combinados TS, mediante guía de adaptación para compatibilidad PS en combinación con ángulo soporte, soportes de fijación o soportes combinados PS.
- Al perfil horizontal del armario: directamente mediante ángulos soporte, soportes de fijación o soportes combinados PS
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 4,824 kg
- Peso bruto
- 5,081 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177232167
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
PS CARRIL DE MONTAJE 1295 MM 6 PS GUIAS DE MONTAJE, LONG. 1295 MM, 6 PIEZAS