Chasis de montaje PS 23 x 73 mm para TS, VX SE

Artículo No.: SZ 4375000

Para montaje en los perfiles horizontales y verticales TS del armario y soporte combinado PS.

Artículo No.:
SZ 4375000
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Longitud
395 mm
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario directamente mediante soportes combinados TS y mediante guía de adaptación para compatibilidad PS en combinación con soportes combinados PS.
Al perfil horizontal del armario directamente mediante soportes combinados PS
Adecuado para
Tipo de armario: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,728 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177099975
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
PS CHASIS DE MONTAJE 395MM PS CHASIS DE MONTAJE, LONG. 395 MM, 4 PIEZAS
Fichas técnicas
Técnica en detalle