Chasis de sistema PS 23 x 73 mm para TS, VX SE

Artículo No.: SZ 4370.000

Para montaje directo en los perfiles horizontales TS del armario. En los perfiles verticales TS del armario sólo mediante adaptador. Introducir simplemente en las perforaciones TS y asegurar.

Artículo No.:
SZ 4370.000
Descripción producto
Variable con 5 filas de taladros para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones de sistema y asegurar.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
Al perfil horizontal del armario TS
Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la anchura
Adecuado para
Tipo de armario: ES 5000
Armarios modulares CS
Pupitre universal TP
Profundidad: = 500 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Fichas técnicas
Technical Data sheet