- Artículo No.:
- SZ 4372000
- Descripción producto
- Variable con 5 filas de taladros para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones de sistema y asegurar.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Al perfil horizontal del armario TS
- Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
- Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la anchura
- Adecuado para
- Tipo de armario: ES 5000
Armarios modulares CS
Pupitre universal TP
Profundidad: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 3 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177099913
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234