Guías perfil en C para TS, VX SE

Referencia: DK 7828.040

Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.

Referencia:
DK 7828.040
Descripción producto
Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
298 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 400 mm
Profundidad: = 400 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
1,332 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177235038
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Descripción producto
DK GUIAS PERFIL EN C 400 mm, UE=4
Documentos
Info sheet