Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
Guías perfil en C para TS, VX SE
Artículo No.: DK 7828050
Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.
- Artículo No.:
- DK 7828050
- Descripción producto
- Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 398 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 500 mm
Profundidad: = 500 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,52 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177235045
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descripción producto
- DK GUIAS PERFIL EN C 500 mm, UE=4