Guías perfil en C para TS, VX SE

Artículo No.: DK 7828060

Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.

Artículo No.:
DK 7828060
Descripción producto
Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
498 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,736 kg
Peso bruto
1,98 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177235052
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Descripción producto
DK GUIAS PERFIL EN C 600 mm
Documentos
Info sheet