- Referencia:
- DK 7096.000
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 690 mm
- Posibilidades de montaje
- A perfiles horizontales de armario
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Adecuado para
- Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 800 mm
Profundidad: 800 mm - Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- ECLASS 8.0
- 27400501