- Referencia:
- SZ 4347.000
- Descripción producto
- Para componentes pesados, como por ej. transformadores. El tornillo gancho y la perforación longitudinal en el carril soporte permiten cualquier medida de fijación.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 2 carriles soporte del sistema (45 x 25 mm)
4 tornillos de gancho M12 x 60 mm
Material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Al perfil vertical del armario TS mediante una tuerca a presión 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX, desplazada en altura, mediante carril de montaje TS 25 x 38 mm
- En el perfil horizontal VX SE en la anchura abajo y arriba o en la profundidad abajo y arriba (sin placa de montaje) mediante tuerca a presión 8800.808
- Al perfil horizontal de los armarios TS: en anchura, en profundidad (sin placa de montaje)
- Al carril para equipamiento del suelo para TP
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: = 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 4,64 kg
- Peso bruto
- 4,839 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177099395
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
PS CARRIL SOPORTE 1000MM