Carriles soporte del sistema

Artículo No.: SZ 4363000

Para componentes pesados, como p.ej. transformadores. El tornillo de gancho y la perforación longitudinal en el carril soporte permiten cualquier medida de fijación.

Artículo No.:
SZ 4363000
Descripción producto
Para componentes pesados, como por ej. transformadores. El tornillo gancho y la perforación longitudinal en el carril soporte permiten cualquier medida de fijación.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
2 carriles soporte del sistema (45 x 25 mm)
4 tornillos de gancho M12 x 60 mm
Material de fijación
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS mediante una tuerca a presión 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX, desplazada en altura, mediante carril de montaje TS 25 x 38 mm
En el perfil horizontal VX SE en la anchura abajo y arriba o en la profundidad abajo y arriba (sin placa de montaje) mediante tuerca a presión 8800.808
Al perfil horizontal de los armarios TS: en anchura, en profundidad (sin placa de montaje)
Al carril para equipamiento del suelo para TP
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
5,416 kg
Peso bruto
6,2 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177099715
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
PS CARRIL SOPORTE 1200MM PS CARRIL SOPORTE 1200MM, 2 PIEZAS
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle