- Artículo No.:
- TS 4394000
- Ejecución
- perforado
- Descripción producto
- Para componentes pesados, como por ej. soportes aisladores o transformadores.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX
- Al perfil vertical del armario TS mediante una tuerca a presión 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX, desplazada en altura, mediante carril de montaje TS 25 x 38 mm
- Al perfil horizontal de los armarios TS: en anchura, en profundidad
- En el perfil horizontal del armario VX SE en la anchura abajo y arriba o en la profundidad abajo y arriba mediante tuerca a presión 8800.808
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 400 mm
Profundidad: = 400 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 3,928 kg
- Peso bruto
- 4,127 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20,11 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177100350
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
TS Carril soporte, para VX, TS, VX SE, para An./Pr. 400 mm, perforado