Carril soporte 75 x 20 mm para VX, TS, VX SE

Artículo No.: TS 4398500

Para componentes pesados, como por ej. soportes aisladores o transformadores.

Artículo No.:
TS 4398500
Ejecución
sin perforar
Descripción producto
Para componentes pesados, como por ej. soportes aisladores o transformadores.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX
Al perfil vertical del armario TS mediante una tuerca a presión 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX, desplazada en altura, mediante carril de montaje TS 25 x 38 mm
Al perfil horizontal de los armarios TS: en anchura, en profundidad
En el perfil horizontal del armario VX SE en la anchura abajo y arriba o en la profundidad abajo y arriba mediante tuerca a presión 8800.808
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
9,152 kg
Peso bruto
9,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177522794
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Carril soporte, para VX, TS, VX SE, para An./Pr. 800 mm, sin perforar
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Load brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle