- Artículo No.:
- TS 8612960
- Descripción producto
- Para componentes pesados, como por ej. soportes aisladores o transformadores.
- Material
- Acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX
- En VX SE sobre el nivel de montaje interior al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 7,382 kg
- Peso bruto
- 7,77 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177522862
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
TS CARRIL DE MONTAJE 65x42, 600mm, 2uds.