Carril soporte 65 x 42 mm para VX, TS, VX SE

Artículo No.: TS 8612980

Para componentes pesados, como por ej. soportes aisladores o transformadores.

Artículo No.:
TS 8612980
Descripción producto
Para componentes pesados, como por ej. soportes aisladores o transformadores.
Material
Acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX
En VX SE sobre el nivel de montaje interior al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
9,912 kg
Peso bruto
10,85 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177522886
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS CARRIL DE MONTAJE 65x42, 800mm, 2uds.
Documentos
Info sheet