Carril soporte TH 35/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Artículo No.: SZ 4934000

Para la fijación de bornes u otros componentes según EN 60 715.

Artículo No.:
SZ 4934000
Descripción producto
Para la fijación de bornes u otros componentes según EN 60 715.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Long. carril soporte
555 mm
Opciones de montaje del zócalo AX
En ancho de zócalo de 600 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 600 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo AX
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
1,74 kg
Peso bruto
1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,57 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177114395
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Descripción producto
SZ CARRIL SOPORTE TH 35/15 L=555, 6P. PS CARRILES SOPORTE TS 35/15 LONG. 555 MM, 6 PIEZAS
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Safety instructions