- Artículo No.:
- SZ 4937000
- Descripción producto
- Para la fijación de bornes u otros componentes según EN 60 715.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Long. carril soporte
- 1.155 mm
- Opciones de montaje del zócalo AX
- En ancho de zócalo de 1200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
Anchura: = 1.200 mm
Profundidad: = 1.200 mm
- Adecuado para
- Sistema de zócalo AX
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 4,152 kg
- Peso bruto
- 4,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,92 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177114456
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Descripción producto
-
SZ CARRIL SOPORTE TH 35/15 L=1155, 6P. PS CARRILES SOPORTE TS 35/15 LONG. 1155 MM, 6 PIEZAS