- Artículo No.:
- SZ 2316000
- Ejecución
- TH 35/7,5
- Descripción producto
- Longitud adecuada a la anchura del armario.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Long. carril soporte
- 287 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Anchura: = 300 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 0,922 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177021044
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ Carriles soporte TH 35/7,5 según EN 60 715, para An.: 300 mm, L: 287 mm