Carril soporte TH 35/7,5 según EN 60 715

Artículo No.: SZ 2317000

Longitud adecuada a la anchura del armario.

Artículo No.:
SZ 2317000
Ejecución
TH 35/7,5
Descripción producto
Longitud adecuada a la anchura del armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Long. carril soporte
387 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Anchura: = 400 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
1,08 kg
Peso bruto
1,251 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177021068
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ Carriles soporte TH 35/7,5 según EN 60 715, para An.: 400 mm, L: 387 mm
Documentos
Safety instructions