Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
- Artículo No.:
- SV 9673915
- Ejecución
- Para una partición horizontal del alojamiento para barras
- Descripción producto
- Perfil de montaje con retícula TS en tres lados. Adecuado para crear una construcción auxiliar para la separación del área de barras colectoras. Aplicación individual como armazón de montaje para cargas ligeras y medianas, fijación en el nivel de montaje interior o exterior del armario TS 8.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Longitud
- 62,5 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
- Unidad de embalaje
- 12 pza(s).
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,308 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177543621
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SV PERFIL PARA MINI-TS 17X15X50, L=62,5M EMB=12 UND