- Artículo No.:
- SZ 2318000
- Ejecución
- TH 35/15
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Long. carril soporte
- 487 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
KX
AE
KL
Anchura: = 500 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 3 kg
- Peso bruto
- 3,042 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,94 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177021082
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ Carril soporte TH 35/15 según EN 60 715, para An. 500 mm, longitud 487 mm