- Artículo No.:
- VX 8100733
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.
- Ventajas
- Simplemente introducir en las perforaciones de sistema y atornillar
- Perforación del sistema en los cuatro lados
- Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- En VX sobre el nivel de montaje interior al perfil del armario VX
- En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- En chasis de sistema idénticos entre sí
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
Ancho/Profundidad: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,788 kg
- Peso bruto
- 2,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 63,92
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177924529
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
Chasis de sistema VX 23 x 89 mm para An./Pr.: 800 mm, acero inoxidable, 1.4301