Accesorios

Sistemas de carriles

Con los sistemas de guías se alcanza cualquier punto dentro del bastidor. Niveles de montaje adicionales, diferentes funciones como los carriles soporte o las guías perfil en C – equipamiento individual sin límites.

Sistemas de carriles

Carril para montaje interior AX

***Nuevo***Carril para montaje interior flexible en retícula de 25 mm en armarios compactos AX. Ahora, con el montaje en las levas de la caja, la capacidad de carga aumenta a 100 N.

Sistemas de carriles

Carril para montaje interior para AE/WM

Para montaje en el armario, sin mecanización mecánica. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, el suelo y el techo.

Sistemas de carriles

Carril para montaje interior para pupitre TP, armario compacto HD

Para montaje a los espárragos disponibles. Con perforación del sistema en tres lados.

Sistemas de carriles

Guía de equipamiento del suelo para AX

Carril para montaje interior flexible en armarios compactos AX en combinación con el nuevo carril para montaje interior AX. Para montaje de por ej. chasis VX 23 x 64 mm, luminaria LED, guías de entrada de cables VX y carriles soporte VX.

Sistemas de carriles

Carril para montaje interior

Para montaje a los espárragos disponibles. Con troquel del sistema en tres lados.

Sistemas de carriles

Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.

Sistemas de carriles

Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.

Sistemas de carriles

Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.

Sistemas de carriles

Chasis de sistema 23 x 89 mm, acero inoxidable para VX, VX SE

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.

Sistemas de carriles

Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.

Sistemas de carriles

Chasis de sistema TS 23 x 73 mm

La alternativa al chasis de sistema TS 17 x 73 mm, con perforación para tuercas enjauladas/de enclavamiento en lugar de los agujeros oblongos superiores e inferiores. Colgar y asegurar.

Sistemas de carriles

Chasis de montaje 23 x 64 mm para VX, VX SE

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.

Sistemas de carriles

Chasis de montaje TS 45 x 88 mm

Montado directamente a las superficies interiores (por ej. el techo) soporta componentes pesados. Montado en la parte lateral o posterior permite el atornillamiento del armario con la maquinaria.

Sistemas de carriles

Chasis de montaje PS 23 x 73 mm para TS, VX SE

Para montaje en los perfiles horizontales y verticales TS del armario y soporte combinado PS.

Sistemas de carriles

Chasis de sistema PS 23 x 73 mm para TS, VX SE

Para montaje directo en los perfiles horizontales TS del armario. En los perfiles verticales TS del armario sólo mediante adaptador. Introducir simplemente en las perforaciones TS y asegurar.

Sistemas de carriles

Carril de montaje 18 x 39 mm para VX, VX SE

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.

Sistemas de carriles

Carril de montaje TS 18 x 38 mm

Para montaje en el perfil vertical del armario TS del nivel exterior de montaje, en el perfil horizontal TS del armario y en el carril de equipamiento del suelo para CM.

Sistemas de carriles

Guía de equipamiento del suelo para TP

Para montaje en la profundidad del armario, a los espárragos existentes, sin mecanización. Troquel en ambos lados. Crea posibilidades de montaje adicionales.

Sistemas de carriles

Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Sistemas de carriles

Carriles de montaje 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Para montaje a los perfiles del armario horizontales y verticales mediante elementos de fijación adicionales.

Sistemas de carriles

Guía de adaptación para compatibilidad VX

Para crear un equipamiento interior compatible entre el VX SE y el VX25. Para montajes personalizados es posible adaptar la longitud de la guía de adaptación VX.

Sistemas de carriles

Guía de adaptación para compatibilidad PS

Montaje en los perfiles verticales TS de armarios para establecer la compatibilidad con: Carril de montaje PS, chasis de montaje PS, chasis de sistema PS.

Sistemas de carriles

Carril de montaje TS 17 x 17 mm para TS

Para crear una construcción auxiliar para separar el espacio de las barras colectoras y como armazón de montaje para cargas ligeras y medianas.

Sistemas de carriles

Guía combinada 19"/ETSI para armario multifunción

Para el equipamiento interior de los armarios multifunción.

Sistemas de carriles

Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Para montaje directo al perfil horizontal del armario o al perfil vertical del armario mediante elementos de fijación adicionales.

Sistemas de carriles

Carril soporte 48 x 26 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para componentes pesados, como por ej. transformadores. El tornillo gancho y las perforaciones longitudinales en el carril soporte permiten cualquier medida de fijación.

Sistemas de carriles

Carriles soporte del sistema

Para componentes pesados, como p.ej. transformadores. El tornillo de gancho y la perforación longitudinal en el carril soporte permiten cualquier medida de fijación.

Sistemas de carriles

Carril soporte 75 x 20 mm para VX, TS, VX SE

Para componentes pesados, como por ej. soportes aisladores o transformadores.

Sistemas de carriles

Carril soporte 65 x 42 mm para VX, TS, VX SE

Para componentes pesados, como por ej. soportes aisladores o transformadores.

Sistemas de carriles

Carril soporte TH 35/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Para la fijación de bornes u otros componentes según EN 60 715.

Sistemas de carriles

Carril soporte TH 35/7,5 según EN 60 715

Longitud adecuada a la anchura del armario.

Sistemas de carriles

Carril soporte TH 35/15 según EN 60 715

Longitud adecuada a la anchura del armario.

Sistemas de carriles

Carril soporte según EN 60 715

Longitud 2 m, para ensamblaje a medida.

Sistemas de carriles

Bloque de montaje TS

Montaje en los perfiles verticales de los armarios TS, SE para montaje de elementos aislados PS compatibles.