Listón de aluminio TP

Artículo No.: TP 2682000

Impide el deslizamiento de esquemas de conexiones, etc.

Artículo No.:
TP 2682000
Descripción producto
Para montaje posterior a piezas centrales y superiores TP, así como pupitres compactos.
Aplicación
TP de tres/dos piezas
Pupitres compactos TP
A cualquier armario/tapa con un canto de 20 mm de altura (grosor chapa máx. 2 mm)
Material
Perfil de aluminio extrusionado
Cubiertas: plástico
Superficie
Perfil de aluminio extrusionado: anodizado natural
Color
Cubiertas: RAL 7035
Longitud
1.183 mm
Posibilidades de montaje
Posibilidad de cortar para otras dimensiones
3 x anchura de 600 mm
2 x anchura de 800 mm
1 x anchura de 1000 mm + 1 x anchura de 600 mm
1 x anchura de 1200 mm
1 x anchura de 1600 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
1,599 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177031265
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261