- Artículo No.:
- CP 6107000
- Descripción producto
- Para la fijación horizontal o vertical a la pared de la caja de: Comfort-Panel, Optipanel, demás superficies o cajas.
- Material
- Soporte asa: cinc fundido a presión
Tapas: plástico
Tubo asa: aluminio
- Superficie
- Tubo asa: texturizado
- Color
- Soporte asa: RAL 7035
Tapas: semejante a RAL 7035
Tubo asa: semejante a RAL 9006
- Unidad de envase
- 2 tubos asa
4 soportes asa
Material de fijación
- Observación
- Para el montaje se precisan taladros de fijación y superficies sin aletas
- En el Comfort-Panel con ejecución con aletas pueden realizarse las fresas correspondientes. Para ello indicar en la caja de mando "preparado para el asa CP 6107.XXX“
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
-
CP JUEGO DE ASAS ANGULARES